ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

    絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10 0597-76-07-27
    通常単価(税別)
    36,615
    税込単価
    40,277
    通常出荷日:5日目

    【特長】・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です。・万一コンクリート上1mの高...

    詳細を確認

    型番:

    0597-76-07-27
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-76-07-27の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    アナログ
    レンジ数
    3
    定格測定電圧(V)
    250 ~ 1000
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
    0.1~2000
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)
    なし
    コンパレータ機能
    なし
    通信機能
    なし
    電源
    単3乾電池×4
    品番
    IR4033-10
    寸法(mm)
    152×40×92
    本体質量(g)
    420
    付属品
    テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-76-07-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,615
    ( 40,277 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です。
    ・万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える耐衝撃設計です。
    ・白色LED照明で、薄暗い現場での作業をサポートします。
    ・BATTライト付きで、電池消耗をLEDライトでお知らせします。
    【商品仕様】
    ・品名:絶縁抵抗計 3レンジ
    ・型式:IR4033-10
    ・定格測定電圧(DC)(V):250・500
    ・有効最大表示値(MΩ):100
    ・中央目盛値(MΩ):2
    ・第1有効測定範囲(許容差):0.1~50MΩ(表示値の±5%)
    ・第2有効測定範囲(許容差):0.01~0.1MΩ or 50~100MΩ(表示値の±10%)
    ・DC維持可能下限測定抵抗値(MΩ):0.25・0.5
    ・外部印加電圧保護(絶縁抵抗レンジ):AC1200V(10秒)
    ・付属リード:テストリードL9787
    ・確度保証期間:1年
    ・確度保証温湿度範囲:23±5℃ 90%RH以下(結露なきこと)

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10の型番0597-76-07-27のページです。 型番0597-76-07-27に関する仕様情報を記載しております。
    絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10
    アナログメグオームハイテスタ IR4033-10
    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11
    絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10
    アナログメグオームハイテスタ(3レンジ)
    アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
    メーカー東京硝子器械日置電機日置電機東京硝子器械日置電機共立電気計器
    通常価格36,61536,42841,22626,09543,00035,020
    通常出荷日5日目1日目6日目5日目7日目1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
    レンジ数333133
    定格測定電圧(V)250 / 500 / 1000250 / 500 / 1000250 / 500 / 1000500--
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.1~20001~20001000.5~1000--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト