ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

    絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11 0597-76-07-12
    通常単価(税別)
    29,889
    税込単価
    32,878
    通常出荷日:5日目

    【特長】・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です。・万一コンクリート上1mの高...

    詳細を確認

    型番:

    0597-76-07-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-76-07-12の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    アナログ
    レンジ数
    1
    定格測定電圧(V)
    125
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
    0.1~100
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)
    なし
    コンパレータ機能
    なし
    通信機能
    なし
    電源
    単3乾電池×4
    品番
    IR4011-11
    寸法(mm)
    152×40×92
    本体質量(g)
    420
    付属品
    スイッチ付テストリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-76-07-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,889
    ( 32,878 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です。
    ・万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える耐衝撃設計です。
    ・白色LED照明で、薄暗い現場での作業をサポートします。
    ・BATTライト付きで、電池消耗をLEDライトでお知らせします。
    【商品仕様】
    ・品名:絶縁抵抗計 単レンジ
    ・型式:IR4011-11
    ・定格測定電圧(DC)(V):125
    ・有効最大表示値(MΩ):100
    ・中央目盛値(MΩ):2
    ・第1有効測定範囲(許容差):0.1~50MΩ(表示値の±5%)
    ・第2有効測定範囲(許容差):0.01~0.1MΩ or 50~100MΩ(表示値の±10%)
    ・DC維持可能下限測定抵抗値(MΩ):0.125
    ・外部印加電圧保護(絶縁抵抗レンジ):AC600V(10秒)
    ・付属リード:スイッチ付リードL9788-11

    ・確度保証期間:1年
    ・確度保証温湿度範囲:23±5℃ 90%RH以下(結露なきこと)

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11の型番0597-76-07-12のページです。 型番0597-76-07-12に関する仕様情報を記載しております。
    絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11
    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11
    絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10
    アナログメグオームハイテスタ IR4014-11
    アナログメグオームハイテスタ IR4030-11
    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11
    メーカー東京硝子器械日置電機東京硝子器械日置電機日置電機日置電機
    通常価格29,88931,30526,09529,71241,57929,393
    通常出荷日5日目6日目5日目1日目1日目21日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
    レンジ数111131
    定格測定電圧(V)125125500500125 / 50 / 25250
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.1~1000.125~1000.5~10000.5~10000.125~200.25~100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト