17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型実体顕微鏡 ファーブルミニ 0676-75-23-02

携帯型実体顕微鏡 ファーブルミニ

通常単価(税別)
42,274
税込単価
46,501
通常出荷日:9日目

【特長】視度調整リングを装備。・回転可能なヘッド部で自由なアングルで観察可能。・表も裏も外しても使える...

詳細を確認

    型番:

    0676-75-23-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0676-75-23-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,274
    ( 46,501 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】視度調整リングを装備。
    ・回転可能なヘッド部で自由なアングルで観察可能。
    ・表も裏も外しても使えるマルチな標準プレート。
    ・雨の日や水辺でも安心のウォーターレジスタント仕様。
    ・スライド式のレンズ保護カバー。
    ・ピントリングの内側にトルク調整機構を装備、観察時のピントずれを防止。
    【商品仕様】
    ・型式:ファーブルミニ
    ・倍率:20x(固定)
    ・摘要:双眼
    ・光学系:上下左右正立像・右眼視度調整式
    ・眼幅調整:51~72mm
    ・実視野:直径11mm
    ・内斜角:12.6度
    ・焦点範囲:設置面より下方0mm・上方42mmまで
    ・アイレリーフ:12.8mm
    ・プレート:着脱式・リバーシブル
    ・観察時寸法:90×89×156~202Hmm
    ・質量:約395g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    携帯型実体顕微鏡 ファーブルミニの型番0676-75-23-02のページです。 型番0676-75-23-02に関する仕様情報を記載しております。
    携帯型実体顕微鏡 ファーブルミニのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    携帯型実体顕微鏡 ファーブルミニ
    実体顕微鏡(ズーム型) L-46
    USB式リング型LED照明
    USB式エッジ型LED照明 コントローラー
    ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
    カートン 114X140 XYステージ E型
    メーカー東京硝子器械ホーザンアズワンアズワンアズワンカートン光学
    通常価格42,274960 -27,938 -22,000 -209,730 -52,508
    通常出荷日9日目3日目15日目〜19日目9日目5日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト