17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型実体顕微鏡 ファーブル 0676-75-23-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

携帯型実体顕微鏡 ファーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0676-75-23-01

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】薄暗い場所で威力を発揮する照明装置内蔵。
・双眼実体タイプならではの立体感で20倍に拡大。
・広範囲に対応する眼幅調整機能。
・広い範囲をカバーするフォーカス機能。
【商品仕様】
・型式:ファーブル
・倍率:20x(固定)
・摘要:双眼
・光学系:上下左右正立像・右眼視度調整式
・眼幅調整:56~72mm
・実視野:直径11mm
・内斜角:12.6度
・焦点範囲:設置面より下方0mm・上方50mmまで
・アイレリーフ:11.1mm
・プレート:着脱式・リバーシブル
・光源:2.5V-0.5Aハロゲンランプ
・電源:リチウム電池 CR123Aタイプ
・電池寿命:約1時間
・観察時寸法:100×94×184~238Hmm
・質量:約610g(電池除く)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト