17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水導電率計 CD-6021A

通常単価(税別)
12,365
税込単価
13,602
通常出荷日:6日目

【特長】水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。・センサー部の交換が可能です。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    0219-80-76-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0219-80-76-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0219-80-76-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,365
    ( 13,602 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。
    ・センサー部の交換が可能です。
    【商品仕様】
    ・型式:CD-6021A
    ・測定範囲:0~1990μS/cm
    ・分解能:1μS/cm 精度:±2%FS
    ・使用温湿度:0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
    ・外形寸法(mm):37.5Φ×170H 重量(g):87(電池含む)
    ・電源:リチウム電池 CR2032 2個
    ・標準付属品:取扱説明書・標準液(S-1413) 1本
    ・校正ボリューム調整用内蔵ドライバー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水導電率計 CD-6021Aの型番0219-80-76-05のページです。 型番0219-80-76-05に関する仕様情報を記載しております。
    防水導電率計 CD-6021Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水導電率計 CD-6021A
    導電率計
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    導電率計用標準液/交換用電極
    防水導電率計 AS650
    導電率計オプションセル
    メーカー東京硝子器械ケニスメトラー・トレドアズワンアズワンアズワン
    通常価格12,36527,58518,0063,500 -14,28035,211 -
    通常出荷日6日目4日目1日目1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト