17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル導電率計 HI8733N 0602-80-76-21

ポータブル導電率計 HI8733N

通常単価(税別)
83,786
税込単価
92,165
通常出荷日:7日目

【特長】・自動温度補償がついて、簡単に導電率測定できます。【商品仕様】・型式:HI-8733N・測定範...

詳細を確認

    ご注意

    • 導電率の校正液は別売りです。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0602-80-76-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-80-76-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-80-76-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,786
    ( 92,165 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・自動温度補償がついて、簡単に導電率測定できます。
    【商品仕様】
    ・型式:HI-8733N
    ・測定範囲:0.0~1999μS/cm
    ・0.00~199.9mS/cm

    ・付属電極:HI76302W 4極電極
    ・・精度:±1%(FS)
    ・・温度補償:0~50℃(自動で0~2.5%/1℃)
    ・・外形寸法:145×80×36Hmm
    ・・重量:230g
    ・・電源:006P電池(9V)1個

    ご注意

    • 導電率の校正液は別売りです。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル導電率計 HI8733Nの型番0602-80-76-21のページです。 型番0602-80-76-21に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル導電率計 HI8733Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル導電率計 HI8733N
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    導電率計
    ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N
    専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288
    導電率計オプションセル
    メーカー東京硝子器械メトラー・トレドケニス三商アズワンアズワン
    通常価格83,78618,00627,58513,32636,99835,211 -
    通常出荷日7日目1日目4日目6日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト