17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入 0431-80-45-02

ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

通常単価(税別)
23,675
税込単価
26,043
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・型式:TX1030・品名:ATP測定用試薬 UXL100・有効期限:10ヶ月・入数:10...

詳細を確認

    型番:

    0431-80-45-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0431-80-45-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0431-80-45-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,675
    ( 26,043 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:TX1030
    ・品名:ATP測定用試薬 UXL100
    ・有効期限:10ヶ月
    ・入数:100本

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入の型番0431-80-45-02のページです。 型番0431-80-45-02に関する仕様情報を記載しております。
    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入
    水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入
    ルシパック A3 Surface100(100回用)
    コロニーカウンター AC100V
    クロール試験紙 0~100ppm
    溶質測定用ホールズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスレオナケニスアズワン
    通常価格23,67539,64624,90450,381 -4,37244,590
    通常出荷日12日目12日目4日目19日目〜4日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト