17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適ニットフード 3119 S(10枚入)0249-87-04-11 0249-87-04-11

快適ニットフード 3119 S(10枚入)0249-87-04-11

通常単価(税別)
13,296
税込単価
14,626

【特長】吸汗・速乾性に優れ長時間でも快適です。・通気性が良くムレにくい。・伸縮...

詳細情報を確認する

型番:

0249-87-04-11
解除
    数量:

    0249-87-04-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0249-87-04-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,296
    ( 14,626 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】吸汗・速乾性に優れ長時間でも快適です。
    ・通気性が良くムレにくい。
    ・伸縮性に優れ素肌になじみます。
    【商品仕様】
    ・品番:3119
    ・サイズ:S(フリー)
    ・入数(枚):10
    ・素材:ナイロン100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    快適ニットフード 3119 S(10枚入)0249-87-04-11の型番0249-87-04-11のページです。 型番0249-87-04-11に関する仕様情報を記載しております。
    快適ニットフード 3119 S(10枚入)0249-87-04-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました