17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーチ GT-8000 セット(1800℃) 0810-54-41-26

トーチ GT-8000 セット(1800℃)

通常単価(税別)
10,340
税込単価
11,374
通常出荷日:6日目

【特長】強力集中炎で、空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。・生活防水・防塵仕様で、着火...

詳細を確認

    型番:

    0810-54-41-26
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0810-54-41-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0810-54-41-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,340
    ( 11,374 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】強力集中炎で、空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。
    ・生活防水・防塵仕様で、着火装置を水滴・埃から守ります。
    【商品仕様】
    ・型式・種類:GT-8000 セット
    ・摘要:温度1800℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーチ GT-8000 セット(1800℃)の型番0810-54-41-26のページです。 型番0810-54-41-26に関する仕様情報を記載しております。
    トーチ GT-8000 セット(1800℃)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーチ GT-8000 セット(1800℃)
    トーチ GT-8000 セット(TGK)
    ガストーチ GT-9000
    NEWガスバーナー GB-2001セット
    ハンディバーナー GT-3000S(TGK)
    ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格10,34010,34012,04011,2007,1007,100
    通常出荷日6日目6日目8日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト