17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガストーチ GT-9000 0810-54-41-25

ガストーチ GT-9000

通常単価(税別)
12,040
税込単価
13,244
通常出荷日:8日目

【特長】パワフルな炎で、ワイドな作業。扱いやすい軽量小型設計で持運びも軽々。タテ、ヨコ、逆さ、どんな角...

詳細を確認

    型番:

    0810-54-41-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0810-54-41-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0810-54-41-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,040
    ( 13,244 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】パワフルな炎で、ワイドな作業。扱いやすい軽量小型設計で持運びも軽々。タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ボンベ1本で約90分間の連続燃焼ができます。
    ・生活防水・防塵仕様で着火装置を水滴・埃から守ります。
    【商品仕様】
    ・型式・種類:GT-9000 セット
    ・摘要:温度2100℃
    ・*サイズ:全高:430mm
    ・ボンベの高さ:200mm
    ・底面径:70φ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガストーチ GT-9000の型番0810-54-41-25のページです。 型番0810-54-41-25に関する仕様情報を記載しております。
    ガストーチ GT-9000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガストーチ GT-9000
    トーチ GT-8000 セット(TGK)
    トーチ GT-8000 セット(1800℃)
    ガステーブル ウルティモシリーズ
    ハンディバーナー GT-3000S(TGK)
    小炎付バーナー 都市ガス用
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械タニコー東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格12,04010,34010,340159,7787,1009,336
    通常出荷日8日目6日目6日目15日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト