17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本 0651-23-67-04

滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本

通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040
通常出荷日:3日目

【特長】オートクレーブ可【商品仕様】・品目:滅菌用耐熱PP袋・型式:ワンタッチベルト・入数:100本/...

詳細を確認

    型番:

    0651-23-67-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0651-23-67-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0651-23-67-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,400
    ( 7,040 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】オートクレーブ可
    【商品仕様】
    ・品目:滅菌用耐熱PP袋
    ・型式:ワンタッチベルト
    ・入数:100本/袋
    ・耐熱温度:120℃
    ・材質:PP(ポリプロピレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本の型番0651-23-67-04のページです。 型番0651-23-67-04に関する仕様情報を記載しております。
    滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本
    バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入
    試料採取用吸引ボックス 20L用
    東京硝子器械 エスクリニカパック WL 二重袋 百枚 耐熱性にすぐれたPPとPEの二重袋
    検査用ラベル
    滅菌保存袋 2000枚入
    メーカー東京硝子器械三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格6,40072,000189,00019,4078,834 -22,364
    通常出荷日3日目19日目19日目6日目6日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト