17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入 0996-40-98-73

東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

通常単価(税別)
60,541
税込単価
66,595
通常出荷日:6日目

【特長】イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。・2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0996-40-98-73
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-40-98-73の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-40-98-73
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,541
    ( 66,595 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。
    ・2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。
    ・低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。
    【商品仕様】
    ・品目:GD/XPシリンジフィルター
    ・直径(mm):25
    ・孔径(μm):0.45
    ・メンブレン:PVDF
    ・品番:6972-2504
    ・入数(個):150
    ・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
    ・ろ過面積:4.6cm^2
    ・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250r>・滅菌:オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分
    ・プレフィルター:PP-20μm、5μm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入の型番0996-40-98-73のページです。 型番0996-40-98-73に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入
    GEヘルスケア 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PVDF
    メーカー東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン
    通常価格60,54160,54158,21958,21952,220 -460,782
    通常出荷日6日目17日目17日目6日目6日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト