17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルククリーンLM 4kg 4本入 0581-52-19-07

マルククリーンLM 4kg 4本入

通常単価(税別)
30,717
税込単価
33,789
通常出荷日:11日目

【特長】・数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。・低泡性で除...

詳細を確認

    ご注意

    • ゆすぎは重要ですのでできるだけていねいに行ってください。

    型番:

    0581-52-19-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0581-52-19-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0581-52-19-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,717
    ( 33,789 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。
    ・低泡性で除菌効果を兼ねた浸漬と超音波洗浄器用洗浄剤です。
    ・洗浄時においてブルー色から中性になると薄黄色に変色し、洗浄能力が一目で判ります。
    ・初期洗浄液:ブルー色→中性液:薄黄色→酸性水溶液:黄色
    ・中性溶液になりますと防錆力がなくなり、除菌効果がなくなります。
    【商品仕様】
    ・品名:マルククリーン アルカリ性型
    ・容量(kg):4
    ・入数(本):4
    ・注意:常時素手で作業しますと皮脂が脱脂されますので、できるだけゴム手袋着用をおすすめします。
    ・洗浄剤は目にはらないよう注意してご使用ください。万一目に入った時は直ちに水洗いして専門医の処置を受けてください。

    ご注意

    • ゆすぎは重要ですのでできるだけていねいに行ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルククリーンLM 4kg 4本入の型番0581-52-19-07のページです。 型番0581-52-19-07に関する仕様情報を記載しております。
    マルククリーンLM 4kg 4本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルククリーンLM 4kg 4本入
    マルククリーンLL-1 2kg 6本入
    コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
    マルククリーンL
    4.0kg ガラスクリーナー
    4Kg 強力油汚れ洗浄剤
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ワイエステック東京硝子器械エスコエスコ
    通常価格30,71720,8151,098 -19,232 -4,4967,920
    通常出荷日11日目12日目3日目11日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト