17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結デシケーター 0701-57-06-01 0701-57-06-01

連結デシケーター 0701-57-06-01

通常単価(税別)
18,876
税込単価
20,764
通常出荷日:15日目

【特長】独自の溝機構により、縦横に連結できます。・ツメ付きスライド式ノブにより完全に開閉。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    0701-57-06-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0701-57-06-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0701-57-06-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,876
    ( 20,764 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】独自の溝機構により、縦横に連結できます。
    ・ツメ付きスライド式ノブにより完全に開閉。
    【商品仕様】
    ・品目:連結デシケーター
    ・型式:RD-430
    ・外形寸法(mm):247×360×247
    ・内寸法(mm):201×330×212
    ・棚耐荷重(kg/枚):10
    ・材質:AS樹脂
    ・付属品:棚板×2枚、乾燥剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    連結デシケーター 0701-57-06-01の型番0701-57-06-01のページです。 型番0701-57-06-01に関する仕様情報を記載しております。
    連結デシケーター 0701-57-06-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    連結デシケーター 0701-57-06-01
    シックハウス用デシケーター 0405-57-06-39
    連結デシケーター RD-415
    連結デシケーター RD-430
    連結デシケーター R-2K
    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス
    通常価格18,87618,68012,40018,87621,90012,400 -
    通常出荷日15日目3日目9日目8日目8日目9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました