ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シリカゲル(乾燥剤) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
リンテック21 リンクレベルアジャスターストッパー |

【特長】独自の溝機構により、縦横に連結できます。
・ツメ付きスライド式ノブにより完全に開閉。
【商品仕様】
・品目:連結デシケーター
・型式:RD-415
・外形寸法(mm):247×193×247
・内寸法(mm):201×158×212
・棚耐荷重(kg/枚):5
・材質:AS樹脂
・付属品:棚板×2枚、乾燥剤

アズワン
デシケーター LH・LL

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N
4.5通常価格(税別):5,094円

ケニス
シリカゲル デシケーター(棚板固定式)
0通常価格(税別):20,370円~

ケニス
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ
0通常価格(税別):12,400円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):3,200円~

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
0通常価格(税別):5,639円

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル
0通常価格(税別):9,980円~

アズワン
バルブ座ポリカ製ネジ止 Oリング付
0通常価格(税別):1,364円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~