17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96 0462-62-78-16

96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

通常単価(税別)
21,002
税込単価
23,102
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:FBLOCK-96・品名:96ウェルプレート×1枚用

    型番:

    0462-62-78-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0462-62-78-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0462-62-78-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,002
    ( 23,102 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:FBLOCK-96
    ・品名:96ウェルプレート×1枚用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96の型番0462-62-78-16のページです。 型番0462-62-78-16に関する仕様情報を記載しております。
    96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96
    96ウェルプレート×1枚用(TGK)
    0.2mLプレート96本用アルミブロック
    八光 B型ヒーター水用1.5kW
    八光 パイプヒーターB型水用1kW
    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械八光電機八光電機東京硝子器械
    通常価格21,00221,00238,43020,68544,17062,003
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト