17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入 0985-61-19-02

東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入

通常単価(税別)
8,750
税込単価
9,625
通常出荷日:9日目

【特長】ポリプロピレン製の中空ボールです。・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。【商...

詳細を確認

    型番:

    0985-61-19-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0985-61-19-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0985-61-19-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,750
    ( 9,625 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ポリプロピレン製の中空ボールです。
    ・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。
    【商品仕様】
    ・品目:蒸発防止ボール
    ・外径(mm):φ20
    ・入数:500個/箱
    ・品番:7095-02
    ・連続使用温度:110℃
    ・材質:PP(ポリプロピレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入の型番0985-61-19-02のページです。 型番0985-61-19-02に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入
    ディスポトレー L 500枚入
    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19
    ステンレス柄杓 500ml 柄500㎜
    PTFEボールフィルター
    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商アズワン東京硝子器械
    通常価格8,75052,87221,54110,8444,500 -15,770
    通常出荷日9日目6日目8日目7日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト