17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 高性能万能型高温バス FMB-170 0692-63-24-01

Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

通常単価(税別)
150,877
税込単価
165,965
通常出荷日:3日目

【特長】250℃までの実験が簡単にできます。・アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-63-24-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-63-24-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-63-24-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    150,877
    ( 165,965 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】250℃までの実験が簡単にできます。
    ・アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。
    ・スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
    【商品仕様】
    ・品目:高性能万能型高温バス
    ・型式:FMB-170
    ・内槽寸法(mm):φ143×60H
    ・(バス)
    ・使用温度範囲:(室温+5)℃~250℃
    ・ヒーター:380W 内蔵
    ・安全装置:温度フューズ
    ・材質:アルミニウム黒アルマイト仕上げ
    ・外形寸法:196×225×106Hmm
    ・重量:2.4kg
    ・(温度コントローラー)
    ・使用温度範囲:~250℃(デジタル表示マイコンによるPID制御)
    ・温度精度:±0.5~3.5℃(使用温度による)
    ・外形寸法:100×190×95Hmm
    ・重量:1.5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine 高性能万能型高温バス FMB-170の型番0692-63-24-01のページです。 型番0692-63-24-01に関する仕様情報を記載しております。
    Fine 高性能万能型高温バス FMB-170のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine 高性能万能型高温バス FMB-170
    Fine マルチバス FMB-180(TGK)
    Fineマルチバス FMB-160(TGK)
    Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)
    Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)
    角型ウォーターバス
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格150,877194,900186,281194,900186,28140,522 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト