17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

動粘度測定用透視型恒温水槽 Viscocool6 0412-61-71-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

動粘度測定用透視型恒温水槽 Viscocool6

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0412-61-71-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】ペルチェ素子を使用した冷却機能を内蔵しており、装置単体で15~90℃までの運転温度を実現します。
・透明ポリカーボネート製の水槽容量6.5Lで測定スタンドと粘度管スタンド各1台の装着が可能です。
・水槽背面に白色LEDを光源としたバックライトが標準で装備されていますので、マニュアルでの動粘度測定も快適に行うことができます。
・小規模な動粘度測定業務、研究開発、品質管理に是非お役立てください。
【商品仕様】
・品目:動粘度測定用透視型恒温水槽
・型式:Visco cool 6
・運転範囲(℃):15~90
・温度安定性:±0.01℃
・ヒーター容量:1.0kW
・ポンプ能力:22L/min(0.55bar)
・水槽容量:6.5L
・水槽開口部寸法:188×128mm
・水槽深さ:330mm
・本体外形寸法:W206×D415×H530mm
・電源電圧:AC100V 50/60Hz
・※自動動粘度測定装置PVS.S5は含まれておりません。

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト