17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インテリミキサー RM-2M(TGK) 0615-63-04-01

インテリミキサー RM-2M(TGK)

通常単価(税別)
119,802
税込単価
131,782
通常出荷日:6日目

【特長】容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。・19通りのプログラム、10...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0615-63-04-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0615-63-04-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0615-63-04-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119,802
    ( 131,782 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。
    ・19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。
    ・速度は1~99rpmの範囲で変更できます。
    ・低温(2℃)で使用できます。
    【商品仕様】
    ・品目:インテリミキサー
    ・本体
    ・型式:RM-2M
    ・品名:インテリミキサー
    ・回転数:1~99rpm
    ・スピード設定:1rpm毎
    ・品番:1011910
    ・使用環境:2~50℃(20℃時 80% r.h.)
    ・電源:110-220V、50-60Hz
    ・最大消費電力:12W
    ・サイズ:344(L)×125(W)×168(H)mm
    ・重量:1.6kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インテリミキサー RM-2M(TGK)の型番0615-63-04-01のページです。 型番0615-63-04-01に関する仕様情報を記載しております。
    インテリミキサー RM-2M(TGK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インテリミキサー RM-2M(TGK)
    インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)
    インテリミキサー
    ミキサー N-20M
    ボルテックスミキサー ジェニー2
    小型ミキサー N-20M
    メーカー東京硝子器械三商アズワン東京硝子器械アズワンケニス
    通常価格119,802130,39811,600 -24,01522,000 -24,120
    通常出荷日6日目19日目1日目〜3日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト