17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超小型シェーカー レシプロ NA-M201 0692-63-45-35

超小型シェーカー レシプロ NA-M201

通常単価(税別)
66,919
税込単価
73,611
通常出荷日:8日目

【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。・電池は単3電池4本で...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-63-45-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-63-45-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-63-45-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,919
    ( 73,611 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
    ・電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
    ・冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
    ・左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    【商品仕様】
    ・品目:超小型シェーカー レシプロタイプ
    ・型式:NA-M201
    ・振盪幅(mm):34(片側17)
    ・振盪速度(rpm):0~100(可変)
    ・モーター:ギア付DCモーター
    ・電源:専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
    ・使用環境:
    ・ 温度:5~45℃
    ・ 湿度:80%以内
    ・プレートサイズ:150×100mm
    ・外形寸法:W155×D108×H74mm
    ・重量:965g
    ・付属品:専用アダプター、単3アルカリ電池×4本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超小型シェーカー レシプロ NA-M201の型番0692-63-45-35のページです。 型番0692-63-45-35に関する仕様情報を記載しております。
    超小型シェーカー レシプロ NA-M201のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超小型シェーカー レシプロ NA-M201
    超小型シェーカー ロータリ NA-M301
    超小型シェーカー シーソー NA-M101
    IKA 小型シェーカー VXR basic
    シェーカー
    日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商アズワン三商
    通常価格66,91966,91963,052291,000110,729 -185,000
    通常出荷日8日目12日目9日目19日目7日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト