17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L 0615-63-45-04

ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L

通常単価(税別)
139,202
税込単価
153,122

【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。・マグネットクリ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0615-63-45-04
解除
    数量:

    0615-63-45-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0615-63-45-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,202
    ( 153,122 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。
    ・マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。
    ・シンプルでハイパワーです。
    ・音も静かです。
    【商品仕様】
    ・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式
    ・本体
    ・型式:S-3.02M.20L
    ・サイズ:L
    ・RPM:50~300
    ・品番:1011640
    ・使用環境:(温度)4℃~45℃、(湿度)最大80%
    ・電源:DC 12V 1000mA.
    ・天板サイズ(mm):418×297
    ・回転直径(mm):20
    ・外形寸法(mm):420×310×100
    ・重量(kg):7.5

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20Lの型番0615-63-45-04のページです。 型番0615-63-45-04に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L
    ミニシェーカー 3D
    ロータリーシェーカー NX-20D
    3Dシェーカー RH-24
    シェーカー
    日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械三商アズワン三商
    通常価格139,20286,685144,88546,000110,729 -165,000
    通常出荷日6日目4日目6日目2日目7日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました