17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超小型シェーカー シーソー NA-M101 0692-63-45-34

超小型シェーカー シーソー NA-M101

通常単価(税別)
63,052
税込単価
69,357
通常出荷日:9日目

【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。・電池は単3電池4本で...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-63-45-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-63-45-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-63-45-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,052
    ( 69,357 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
    ・電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
    ・冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
    ・左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    【商品仕様】
    ・品目:超小型シェーカー シーソータイプ
    ・型式:NA-M101
    ・シーソー角度:18度(片側9度)
    ・振盪速度(rpm):0~40(可変)
    ・モーター:ギア付DCモーター
    ・電源:専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
    ・使用環境:
    ・ 温度:5~45℃
    ・ 湿度:80%以内
    ・プレートサイズ:150×100mm
    ・外形寸法:W155×D108×H77mm
    ・重量:850g
    ・付属品:専用アダプター、単3アルカリ電池×4本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超小型シェーカー シーソー NA-M101の型番0692-63-45-34のページです。 型番0692-63-45-34に関する仕様情報を記載しております。
    超小型シェーカー シーソー NA-M101のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超小型シェーカー シーソー NA-M101
    超小型シェーカー ロータリ NA-M301
    超小型シェーカー レシプロ NA-M201
    シーソーシェーカー NX-12
    IKA 小型シェーカー VXR basic
    シェーカー
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商アズワン
    通常価格63,05266,91966,919131,593291,000110,729 -
    通常出荷日9日目12日目8日目6日目19日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト