17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルサーモシェーカー DTS-2 0615-63-45-21

デジタルサーモシェーカー DTS-2

通常単価(税別)
263,362
税込単価
289,698
通常出荷日:6日目

【特長】2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0615-63-45-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0615-63-45-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0615-63-45-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    263,362
    ( 289,698 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。
    ・さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。
    ・双方向加熱システム。
    ・タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。
    ・セッティングは自動的にメモリーされます。
    ・長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
    【商品仕様】
    ・品目:デジタルサーモシェーカー
    ・デモ機有
    ・型式:DTS-2
    ・外形寸法(mm):347×275×115H
    ・重量(kg):6.3
    ・消費電力:~90W
    ・品番:1012000
    ・標準プレートサイズ:86×128×15mm
    ・制御温度範囲:室温 +5℃~60℃
    ・温度精度:0.1℃
    ・方式:回転式
    ・回転直径:3mm
    ・回転速度:100~1300RPM
    ・タイマー:OFF/1~999分
    ・使用環境:
    ・ 温度:+4~40℃
    ・ 湿度:20℃時最高80%
    ・電源:100-240V;50/60Hz

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルサーモシェーカー DTS-2の型番0615-63-45-21のページです。 型番0615-63-45-21に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルサーモシェーカー DTS-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルサーモシェーカー DTS-2
    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー
    カクテルシェーカー SHK-COCK2
    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル
    電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ
    メーカー東京硝子器械三商三商三商アズワンケニス
    通常価格263,362310,00082,000171,000162,48426,190
    通常出荷日6日目19日目3日目19日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト