17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ遠心機 CM-610 0985-65-03-31

ミニ遠心機 CM-610

通常単価(税別)
25,906
税込単価
28,497
通常出荷日:10日目

【特長】ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です(ブレーキ機能付き...

詳細を確認

    型番:

    0985-65-03-31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0985-65-03-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0985-65-03-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,906
    ( 28,497 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です(ブレーキ機能付き)
    【商品仕様】
    ・品目:ミニ遠心機
    ・型式:CM-610
    ・回転数(rpm):6200
    ・遠心加速度(G):2020
    ・処理量:1.5/2.0マイクロLチューブ×6本(適合マイクロチューブサイズ:φ9.5~11×36~42mm)
    ・サイズ:126W×125D×140Hmm
    ・本体材質:ABS樹脂
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニ遠心機 CM-610の型番0985-65-03-31のページです。 型番0985-65-03-31に関する仕様情報を記載しております。
    ミニ遠心機 CM-610のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニ遠心機 CM-610
    ミニ遠心機 CM-630
    高速ミニ遠心機 High Speed
    ミニ遠心器 JA10020
    卓上冷却遠心機
    小型遠心機 ミニスピンプラス
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械エッペンドルフケニス
    通常価格25,90630,562147,12136,18175,227 -190,120
    通常出荷日10日目8日目7日目8日目8日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト