17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管容器付上皿天びん 0338-65-51-01

試験管容器付上皿天びん

通常単価(税別)
28,318
税込単価
31,150
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・品目:試験管容器付上皿天びん・本体サイズ(mm):W195×D80×H150・容器材質:...

詳細を確認

    型番:

    0338-65-51-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0338-65-51-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0338-65-51-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,318
    ( 31,150 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:試験管容器付上皿天びん
    ・本体サイズ(mm):W195×D80×H150
    ・容器材質:ステンレス
    ・容器サイズ:55φmm×H75mm
    ・試験用穴:φ20mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    試験管容器付上皿天びんの型番0338-65-51-01のページです。 型番0338-65-51-01に関する仕様情報を記載しております。
    試験管容器付上皿天びんのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験管容器付上皿天びん
    上皿天びん HS-1 分銅付
    上皿天びん MS-1 分銅付
    上皿天びん 分銅付 HS-100
    上皿天びん 分銅付 HS-500
    上皿天びん HS-2 分銅付
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格28,31873,55961,66245,74462,60898,602
    通常出荷日8日目6日目7日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト