17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
プレシート【1~5個入り】
アズワン
粘度計 BMII 0567-67-60-01

粘度計 BMII

通常単価(税別)
339,848
税込単価
373,833
通常出荷日:20日目

【特長】コンパクトな構造、取扱いが簡単、広い分野で信頼性の高い測定値を提供します。・研究用にまた製造工...

詳細を確認

型番:

0567-67-60-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0567-67-60-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転式粘度計
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
0567-67-60-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339,848
( 373,833 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】コンパクトな構造、取扱いが簡単、広い分野で信頼性の高い測定値を提供します。
・研究用にまた製造工程用に広く利用されている高粘度回転式粘度計です。
・腐食性物質の粘度測定ができます。
・非ニュートン性液体の流動特性の測定にも適します。
・高温溶液、ゲル状物質などの場合でも、信頼性の高い測定ができます。
・接着剤、塗料、インキなど、数多くのJIS規格などに広く採用されています。

【商品仕様】
・品目:粘度計
・BII形シリーズ
・型式:BMII
・測定範囲(mPa・s):15~100、000
・フルスケールトルク(μN・m):67.37
・精度:フルスケールの±2%以内
・再現性:フルスケールの±0.3%以内
・電源・入力電源:AC100V
・質量:約11kg(スタンドケース含む)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度計 BMIIの型番0567-67-60-01のページです。 型番0567-67-60-01に関する仕様情報を記載しております。
粘度計 BMIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度計 BMII
SV型粘度計
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用
粘度計 ウベローデ
粘度計用スピンドル
粘度計格納箱
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンケニスBLOOKFIELDアズワン
通常価格339,848287,83829,79352,25054,369 -14,800
通常出荷日20日目1日目〜35日目6日目〜1日目〜35日目
商品タイプ回転式粘度計振動式粘度計毛細管粘度計毛細管粘度計粘度計用スピンドル関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト