17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カサ密度測定器 顔料用 0034-59-29-01

カサ密度測定器 顔料用

通常単価(税別)
168,302
税込単価
185,132
通常出荷日:9日目

【特長】・カサ密度は、空隙を含めた粉体の質量にて割った値です。水の密度はほぼ1.0g/cm^3であるた...

詳細を確認

    ご注意

    • 掲載されている4種類のタイプ以外にも各種試料用に製作しておりますので、お問い合わせ下さい。

    型番:

    0034-59-29-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0034-59-29-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0034-59-29-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    168,302
    ( 185,132 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カサ密度は、空隙を含めた粉体の質量にて割った値です。水の密度はほぼ1.0g/cm^3であるため、JIS規格にあるカサ比重とカサ密度の値はCGS単位で表すと数値的にはほぼ同じ値になります。
    ・測定値は粉体の充填方法に依存するので、特定の目的に対しては測定条件を一定に保つ必要があります。
    【商品仕様】
    ・品目:カサ密度測定器
    ・型式:JIS-K-5101
    ・用途:顔料用
    ・測定カップ容積(mL):30
    ・ロート穴径(mm):ー
    ・付属品:分散用ハケ

    ご注意

    • 掲載されている4種類のタイプ以外にも各種試料用に製作しておりますので、お問い合わせ下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カサ密度測定器 顔料用の型番0034-59-29-01のページです。 型番0034-59-29-01に関する仕様情報を記載しております。
    カサ密度測定器 顔料用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カサ密度測定器 顔料用
    カサ密度測定器 金属粉用
    カサ密度測定器 合成洗剤用
    カサ密度測定器 塩化ビニル樹脂用
    コンハード用測定リング
    石油密度計
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械新潟精機(SK)アズワン
    通常価格168,302169,898169,898169,8985,5007,876 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目10日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト