ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヘッドルーペ LED付 HD-001

ヘッドルーペ LED付 HD-001 0528-75-34-04
通常単価(税別)
5,031
税込単価
5,534
通常出荷日:3日目

【特長】・レンズ交換式で倍率は約1.2倍から組み合わせで最大5.5倍まで。・ヘッドルーペに白色LEDを...

詳細を確認

型番:

0528-75-34-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0528-75-34-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0528-75-34-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,031
( 5,534 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換式で倍率は約1.2倍から組み合わせで最大5.5倍まで。
・ヘッドルーペに白色LEDを採用、明るくワークを照らします。
【商品仕様】
・品目:ヘッドルーペ
・ライト付き
・レンズ素材:アクリルレンズ
・付属品:テスト用単4電池×2本

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘッドルーペ LED付 HD-001の型番0528-75-34-04のページです。 型番0528-75-34-04に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドルーペ LED付 HD-001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドルーペ LED付 HD-001
LEDヘッドルーペ HL-LED
LEDライト付ヘッドルーペ
ヘッドルーペセット(LEDライト付)
ルーペ(LEDライト付)
ヘッドルーペ SLシリーズ
メーカー東京硝子器械新潟精機(SK)トラスコ中山池田レンズ工業エスコアズワン
通常価格5,0315,5009,0859,788 -10,781 -10,200 -
通常出荷日3日目2日目2日目1日目〜1日目9日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト