17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA 0168-80-17-14

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

通常単価(税別)
79,256
税込単価
87,182
通常出荷日:7日目

【特長】・約15000時間の連続使用が可能。・自動エアー調整機能を搭載。・分かりやすい警報機能。・表示...

詳細を確認

    ご注意

    • (※1)同一測定条件による。(※2)指定要。(工場出荷時オプション)(※3)周囲温度は20±2℃の条件とする。(※4)防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます。(パナソニック製LR6)(※5)20℃、無警報、バックライト消灯にて、また環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。(※6)レザーケース装着の場合。(※7)レザーケース、電池含む。

    型番:

    0168-80-17-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0168-80-17-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0168-80-17-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,256
    ( 87,182 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・約15000時間の連続使用が可能。
    ・自動エアー調整機能を搭載。
    ・分かりやすい警報機能。
    ・表示がみやすいLCD画面。
    ・センサはお客様の手元で簡単に交換可能。ランニングコストも低減します。
    ・JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。
    【商品仕様】
    ・品目:デジタル酸素濃度計 XO-326IISAシリーズ
    ・型式:XO-326IIsA
    ・検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)
    ・コード長:5m(本体巻取式)
    ・検知対象ガス:酸素
    ・検知原理:隔膜ガルバニ電池式
    ・採取方法:拡散式
    ・指示表示:LCDデジタル3桁
    ・指示精度(※1):±0.5vol%以内
    ・警報設定値:(1段目)19.5vol% (2段目)18vol%
    ・警報方式:(1段目警報)長いブザー継続音、LCD表示点滅、バイブレーション(※2)、(2段目警報)短いブザー継続音、LCD表示点滅、バイブレーション(※2)、(エアー調整不能、電池切れ、機器異常)連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(※2)
    ・応答時間(※3):90%応答 20秒以内
    ・使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
    ・電源:単3アルカリ乾電池 2本(※4)
    ・連続使用時間(※5):約15000時間
    ・防爆構造(※6):ExiaII CT3(本質安全防爆構造)
    ・外形寸法:W66×H170×D29mm
    ・重量(※7):約340g
    ・標準付属品:レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
    ・オプション:センサ延長ケーブル(5m・携帯袋付)

    ご注意

    • (※1)同一測定条件による。(※2)指定要。(工場出荷時オプション)(※3)周囲温度は20±2℃の条件とする。(※4)防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます。(パナソニック製LR6)(※5)20℃、無警報、バックライト消灯にて、また環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。(※6)レザーケース装着の場合。(※7)レザーケース、電池含む。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsAの型番0168-80-17-14のページです。 型番0168-80-17-14に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA
    デジタル酸素濃度計
    デジタル酸素濃度計(ミニ)
    デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
    デジタル酸素濃度計EA733D-2A
    酸素・一酸化炭素濃度計
    メーカー東京硝子器械新コスモス電機エスコ新コスモス電機エスコエスコ
    通常価格79,25686,882 -85,506140,000146,20690,103
    通常出荷日7日目2日目〜1日目19日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト