17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク DR70SDC2 M 0398-87-05-83

防じんマスク DR70SDC2 M

通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:7日目

【特長】・溶接作業に最適。アスベスト作業区分④対応。・マスクを付けたまま明瞭な会話ができる伝声器付。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 国家検定(RL2クラス)合格品型式検定合格番号 第TM316号

    型番:

    0398-87-05-83
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0398-87-05-83の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0398-87-05-83
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,890
    ( 5,379 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶接作業に最適。アスベスト作業区分④対応。
    ・マスクを付けたまま明瞭な会話ができる伝声器付。
    ・広面積な構造のフィルタのため、呼吸が楽。
    ・活性炭素繊維(ACF)入りなので、嫌な臭いや溶接時に発生する不快臭も除去。
    ・接顔部にシリコーンを使用しているので、耐久性にも優れ肌にも優しい仕様。
    【商品仕様】
    ・広面積で呼吸が楽なマスク。
    ・品目:防じんマスク 取替え式(半面形伝声器付)
    ・型式:DR70SDC2
    ・サイズ:M
    ・粒子捕集効率:95.0%以上
    ・呼気抵抗:80Pa以下
    ・質量(g):160以下
    ・入数(個):1

    ご注意

    • 国家検定(RL2クラス)合格品型式検定合格番号 第TM316号
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防じんマスク DR70SDC2 Mの型番0398-87-05-83のページです。 型番0398-87-05-83に関する仕様情報を記載しております。
    防じんマスク DR70SDC2 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防じんマスク DR70SDC2 M
    シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)
    防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ
    防じんマスク DR28SC2 M
    防じんマスク DR28SU2W M
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
    メーカー東京硝子器械重松製作所アズワン東京硝子器械東京硝子器械重松製作所
    通常価格4,8904,251580 -4,0704,6005,151
    通常出荷日7日目6日目1日目7日目11日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト