17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入 0398-87-05-61

吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ガスの種類:有機ガス用・国家検定第120号合格品・入数:5入

    型番:

    0398-87-05-61
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0398-87-05-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0398-87-05-61
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,640
    ( 2,904 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ガスの種類:有機ガス用
    ・国家検定第120号合格品
    ・入数:5入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入の型番0398-87-05-61のページです。 型番0398-87-05-61に関する仕様情報を記載しております。
    吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入
    吸収缶CA104NII アンモニア 5個入
    吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入
    吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入
    吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入
    吸収缶 CA-104NII リン化水素用HP 5入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格2,6403,1603,7802,6403,8304,270
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト