17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CA-104NII 亜硫酸ガス・硫化水素用 5個入 0398-87-05-65

CA-104NII 亜硫酸ガス・硫化水素用 5個入

通常単価(税別)
3,090
税込単価
3,399
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・ガスの種類:亜硫酸ガス/硫化水素用・入数:5個入

    型番:

    0398-87-05-65
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0398-87-05-65の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0398-87-05-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,090
    ( 3,399 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ガスの種類:亜硫酸ガス/硫化水素用
    ・入数:5個入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CA-104NII 亜硫酸ガス・硫化水素用 5個入の型番0398-87-05-65のページです。 型番0398-87-05-65に関する仕様情報を記載しております。
    CA-104NII 亜硫酸ガス・硫化水素用 5個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CA-104NII 亜硫酸ガス・硫化水素用 5個入
    CA-104S/SO/HS 亜硫酸ガス・硫化水素用5入
    交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)
    マスク(塵埃簡易/5枚)
    マスクフィルター(EA800MA-3~-5)
    DR28KU2W用フィルター 10組(20個)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコエスコエスコ東京硝子器械
    通常価格3,0903,6301,4807251,59011,830
    通常出荷日8日目11日目2日目1日目2日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト