17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入 0398-87-05-67

吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入

通常単価(税別)
3,830
税込単価
4,213
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ガスの種類:有機ガス用 CA-104Sフィルター付

    型番:

    0398-87-05-67
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0398-87-05-67の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0398-87-05-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,830
    ( 4,213 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ガスの種類:有機ガス用 CA-104Sフィルター付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入の型番0398-87-05-67のページです。 型番0398-87-05-67に関する仕様情報を記載しております。
    吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸収缶CA104S有機ガスフィルタ付5入
    吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入
    吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入
    吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入
    吸収缶CA104NII アンモニア 5個入
    吸収缶有機ガス用フィルター付
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械SK-11
    通常価格3,8302,6403,7802,6403,160713
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト