17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク GM70D 0398-87-05-91

防毒マスク GM70D

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993
通常出荷日:9日目

【特長】・伝声器付きなのでマスクをしながら会話ができます。・吸収缶CA-104NIIシリーズ使用。・低...

詳細を確認

    ご注意

    • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN16号

    型番:

    0398-87-05-91
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0398-87-05-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0398-87-05-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,630
    ( 3,993 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伝声器付きなのでマスクをしながら会話ができます。
    ・吸収缶CA-104NIIシリーズ使用。
    ・低濃度用。(ガス濃度0.1%以下)
    ・撥水・撥油の外付防じん用フィルタLB(区分L1)、L2B(区分L2)を併用することで、気体・液体・固体が混在する現場でも使用可能。(別売)
    【商品仕様】
    ・会話が明瞭な伝声器付マスク。
    ・品目:防毒マスク 半面形(伝声器付)
    ・型式:GM70D
    ・サイズ:M
    ・重量(g):165以下
    ・入数:1

    ご注意

    • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN16号

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防毒マスク GM70Dの型番0398-87-05-91のページです。 型番0398-87-05-91に関する仕様情報を記載しております。
    防毒マスク GM70Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防毒マスク GM70D
    直結小型式防毒マスク GM70D
    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D
    吸収缶 CA104NII (GM28S・GM76-s・GM70D用)
    直結式小型防毒マスク GMシリーズ
    直結式小型防毒マスク GM76
    メーカー東京硝子器械コクゴ重松製作所ケニスアズワン重松製作所
    通常価格3,6307,3004,444455 -2,724 -2,526 -
    通常出荷日9日目8日目4日目1日目〜在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト