17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8 0170-17-15-12

ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

通常単価(税別)
18,199
税込単価
20,019
通常出荷日:6日目

東京硝子器械 送液機器 ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8。

ご注意

  • 配管用SUS316チューブ

型番:

0170-17-15-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0170-17-15-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
0.25×1/16
全長(m)
10
型式
6010-32210

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • 全長(m)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0170-17-15-12

内径×外径

(mm)

全長

(m)

型式

最小発注数量
0.25×1/16
10
6010-32210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,199
( 20,019 )
6日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 送液機器 ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8。

ご注意

  • 配管用SUS316チューブ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8の型番0170-17-15-12のページです。 型番0170-17-15-12に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8
PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75
シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m
タイゴン チューブ LMT-55 TL1/8
HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)
シリコンチューブ ST8-12
メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商ケニス仁礼工業ケニス
通常価格18,19914,600 -5,22015,09213,500 -8,051
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目4日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト