17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA広口ビットボトル 20mL 0985-22-02-01 0985-22-02-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PFA広口ビットボトル 20mL 0985-22-02-01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0985-22-02-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
・半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
・洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
・温度範囲は-200~260℃までの耐久性があります。
・中せんなしでも漏れにくいです。
【商品仕様】
・品目:PFA広口ビットボトル
・容量(mL):20
・高さ×口内径×胴径(mm):61×16×18
・品番:7050-01
・材質:PFA製

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
0.02
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト