ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PTFE円筒容器500mL用ふた

PTFE円筒容器500mL用ふた 0411-17-40-13
通常単価(税別)
2,453
税込単価
2,698
通常出荷日:4日目

【特長】耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。・フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ち...

詳細を確認

型番:

0411-17-40-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0411-17-40-13の仕様・寸法情報

商品情報

商品説明

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
0411-17-40-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,453
( 2,698 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
・フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
【商品仕様】
・型式:500-L
・容量(mL):500用
・外径×厚み(mm):φ94×3
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE円筒容器500mL用ふたの型番0411-17-40-13のページです。 型番0411-17-40-13に関する仕様情報を記載しております。
PTFE円筒容器500mL用ふたのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE円筒容器500mL用ふた
PTFE円筒容器 1000mL
PTFE円筒容器(薄型)
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
PTFEボトル
PTFE円筒容器 2000mL 0411-17-40-05
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンフロンケミカルサンプラテック東京硝子器械
通常価格2,45319,72711,400 -310,95614,317 -37,813
通常出荷日4日目15日目1日目5日目5日目〜15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト