17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械) 0007-21-44-02

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)

通常単価(税別)
9,876
税込単価
10,864
通常出荷日:7日目

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。・使用しないポートは、付...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10

型番:

0007-21-44-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0007-21-44-02の仕様・寸法情報

容量(L)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0007-21-44-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,876
( 10,864 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
・使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
・廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
【商品仕様】
・型式:BLI60609
・容量(L):10
・適用チューブ外径:1/16''~2mm/2.1~4mm
・入数(個):1
・材質:
・ボトル:HDPE製
・白色キャップ:HDPE製
・紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)
・キャップ用Oリング:バイトン製
・チューブ固定用キャップ:ポリアミド製
・チューブ固定用Oリング:シリコン製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)の型番0007-21-44-02のページです。 型番0007-21-44-02に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)
ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)
ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)
ポリエチ廃液回収キット 大 10L BLI60809
ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)
廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
メーカー東京硝子器械アイシス東京硝子器械アイシスアイシスアズワン
通常価格9,8769,87610,38610,69610,3861,720
通常出荷日7日目10日目10日目11日目10日目1日目
容量(L)1010610610
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト