17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボジャッキ LABLIFTm

通常単価(税別)
53,045
税込単価
58,350
通常出荷日:7日目

【特長】小型機器の容器を上下し位置決めするのに最適です。・最大で7㎏まで上下動でき、固定状態で25㎏ま...

詳細を確認

    型番:

    0969-55-30-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-55-30-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-55-30-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,045
    ( 58,350 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】小型機器の容器を上下し位置決めするのに最適です。
    ・最大で7㎏まで上下動でき、固定状態で25㎏まで保持します。
    ・上下動は最低70mmから最高300mmまで。
    ・補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。
    ・自己潤滑軸受が摩耗抵抗を軽減。
    【商品仕様】
    ・型式:LABLIFT m
    ・天板寸法(mm):170×230
    ・伸縮範囲(mm):70~300
    ・動荷重/静荷重kg):7/25
    ・本体寸法:200×70×310Hmm
    ・重量:3.7kg
    ・天板材質:アルミニウム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラボジャッキ LABLIFTmの型番0969-55-30-01のページです。 型番0969-55-30-01に関する仕様情報を記載しております。
    ラボジャッキ LABLIFTmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボジャッキ LABLIFTm
    ラボジャッキ ノブ式
    ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
    ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式
    精密ラボジャッキ
    ラボジャッキ(ノブハンドル式)
    メーカー東京硝子器械柴田科学ワーゼフ東京硝子器械シグマ光機ワーゼフ
    通常価格53,04535,00011,158 -48,762 -72,400 -6,888 -
    通常出荷日7日目8日目1日目〜10日目5日目1日目〜

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト