17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベスタンド ANX-B701(TGK) 0561-87-29-03

ボンベスタンド ANX-B701(TGK)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
46,18144,236
税込単価
50,79948,660

【商品仕様】・型式:ANX-B701・寸法(mm):400×350×1000H...

詳細情報を確認する

型番:

0561-87-29-03
解除
    数量:

    0561-87-29-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0561-87-29-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,18144,236
    ( 48,660 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:ANX-B701
    ・寸法(mm):400×350×1000H
    ・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上げ
    ・ボンベ収納最大径:232φmm以内
    ・収納ボンベ:最大径232mmまで
    ・付属品:チェーン付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)の型番0561-87-29-03のページです。 型番0561-87-29-03に関する仕様情報を記載しております。
    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)
    ボンベスタンド ANX-B701
    ボンベスタンド ANX-B702
    ボンベスタンド ANX-B505 製品コード:30-9099-12
    ボンベスタンド ANX-B152
    ボンベスタンド ANX-B505(テラオカ)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械テラオカテラオカ東京硝子器械
    通常価格46,18146,18161,49123,04522,31723,045
    通常出荷日14日目11日目10日目11日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました