17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベスタンド ANX-B702(TGK) 0561-87-29-05

ボンベスタンド ANX-B702(TGK)

通常単価(税別)
61,491
税込単価
67,640
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型式:ANX-B702・寸法(mm):580×350×1000H・フレームパイプ:スチー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0561-87-29-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0561-87-29-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0561-87-29-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,491
    ( 67,640 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:ANX-B702
    ・寸法(mm):580×350×1000H
    ・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上げ
    ・ボンベ収納最大径:232φmm以内
    ・収納ボンベ:最大径232mmまで
    ・付属品:チェーン付き

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボンベスタンド ANX-B702(TGK)の型番0561-87-29-05のページです。 型番0561-87-29-05に関する仕様情報を記載しております。
    ボンベスタンド ANX-B702(TGK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンベスタンド ANX-B702(TGK)
    ボンベスタンド ANX-B702
    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)
    ボンベスタンド ANX-B701
    ボンベスタンド ANX-B505 製品コード:30-9099-12
    ボンベスタンド ANX-B152
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械テラオカテラオカ
    通常価格61,49161,49146,18146,18123,04522,317
    通常出荷日10日目10日目14日目11日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト