17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブッシング ABU-01E 0028-50-10-11

ブッシング ABU-01E

通常単価(税別)
132
税込単価
145
通常出荷日:6日目

【特長】防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。・隔壁の内外面に密着する構造をしていま...

詳細を確認

    型番:

    0028-50-10-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0028-50-10-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0028-50-10-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    132
    ( 145 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。
    ・隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。
    ・ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。
    ・ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。
    【商品仕様】
    ・EPDM製
    ・型式:ABU-01E
    ・隔壁孔径(mm):13
    ・隔壁適用厚さ(mm):0.6~2.5
    ・ケーブル適用径(mm):4~6.35

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ブッシング ABU-01Eの型番0028-50-10-11のページです。 型番0028-50-10-11に関する仕様情報を記載しております。
    ブッシング ABU-01Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブッシング ABU-01E
    ジョイナー(異径タイプ) E-10×16
    ニードルバルブユニット PSR-01 (真空調整用)
    パネルマウントコネクター 751-PMシリーズ
    工進 ワンタッチカップリング20MM
    PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械
    メーカー東京硝子器械ケニスアズワンアズワン工進東京硝子器械
    通常価格1321,01816,87831,431 -1,21941,184
    通常出荷日6日目6日目1日目8日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト