ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L |
|
コクゴ PFA細口洗浄瓶(耐薬品性) |
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |

【商品仕様】
・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン
・28CPタイプ メンブレンフィルター材質:セルロースアセテート
・孔径(μm):0.45
・滅菌:未滅菌
・型式:28CP045AN10JS
・入数(個):1000
・濾過対象液:水系
・主要用途:無菌水の作製
・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本
0通常価格(税別):22,500円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

アズワン
パックテスト(R) フッ素 WAK-F
0通常価格(税別):4,600円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~