17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS 0567-40-82-11

ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS

通常単価(税別)
223,320
税込単価
245,652
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン・...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0567-40-82-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0567-40-82-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0567-40-82-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    223,320
    ( 245,652 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン
    ・28SPタイプ メンブレンフィルター材質:ポリエーテルサルホン
    ・孔径(μm):0.20
    ・滅菌:未滅菌
    ・型式:28SP020AN10JS
    ・入数(個):1000
    ・濾過対象液:水系
    ・主要用途:無菌水の作製
    ・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JSの型番0567-40-82-11のページです。 型番0567-40-82-11に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN
    ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN05JS
    ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN
    ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS
    ディスポメンブレンフィルター 13JP020AN10JS
    メーカー東京硝子器械アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋東京硝子器械アドバンテック東洋
    通常価格223,32014,840113,49314,840223,31397,065
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト