17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入 0149-40-90-84

CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

通常単価(税別)
15,042
税込単価
16,546

【商品仕様】・型式:CA025045S・孔径(μm):0.45・サイズ(mm)...

詳細情報を確認する

ご注意

  • サンプル有

型番:

0149-40-90-84
解除
    数量:

    0149-40-90-84の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0149-40-90-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,042
    ( 16,546 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:CA025045S
    ・孔径(μm):0.45
    ・サイズ(mm):25
    ・入数(個):100
    ・特長 :親水性。
    ・タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。
    ・硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。
    ・γ滅菌

    ご注意

    • サンプル有

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入の型番0149-40-90-84のページです。 型番0149-40-90-84に関する仕様情報を記載しております。
    CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入
    CAシリンジフィルター CA013045 100入
    30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入
    30mmシリンジフィルタ 0.45 CA 100入 プラディスク アクア30
    25mmシリンジフィルター 無滅菌
    25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン
    通常価格15,0429,76520,62041,90423,261 -42,862
    通常出荷日8日目7日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました