17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚 0719-42-41-02

TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚

通常単価(税別)
41,200
税込単価
45,320
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:1.05729.0001・グレード:TLC・蛍光指示薬:F254・層厚(μm):2...

詳細を確認

    型番:

    0719-42-41-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-42-41-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-42-41-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,200
    ( 45,320 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:1.05729.0001
    ・グレード:TLC
    ・蛍光指示薬:F254
    ・層厚(μm):250
    ・サイズ(cm):10×20
    ・入数:50枚
    ・支持体:ガラスプレート
    ・F254:蛍光指示薬。マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254nmで黄緑の蛍光を発します。
    ・耐薬品性、耐熱性が高くもっとも幅広く利用されています。切断にはプレートカッターまたはガラスカッターが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚の型番0719-42-41-02のページです。 型番0719-42-41-02に関する仕様情報を記載しております。
    TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚
    TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚
    TLCシリカゲル60F254シリーズ
    ドライ嫌気インジケーター 100枚
    ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)
    ねじ口デシケーター中板 250mm用
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格41,20044,41113,000 -8,9308,93013,928
    通常出荷日6日目6日目6日目〜8日目11日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト