17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌ふきん 330×450 赤 12枚 0094-25-19-06

抗菌ふきん 330×450 赤 12枚

通常単価(税別)
7,100
税込単価
7,810
通常出荷日:6日目

【特長】純銀の糸「ミューファン(R)」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。・拭きやすく、毛羽立ち...

詳細を確認

    ご注意

    • 純銀の糸「ミューファン(R)」とは静電気除去、熱遮断のマルチ機能をもつ、「純銀の糸」「純銀のパウダー」、またそれらを使った製品商品です。純銀が有する自然のチカラをそのままに活用しています。

    型番:

    0094-25-19-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0094-25-19-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0094-25-19-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,100
    ( 7,810 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】純銀の糸「ミューファン(R)」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。
    ・拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです。
    ・抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。
    ・自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です。
    ・純銀の糸「ミューファン(R)」を使用した商品です。
    【商品仕様】
    ・品目:抗菌ふきん
    ・型式:8730520
    ・サイズ(mm):330×450
    ・色:赤
    ・入数(枚):12
    ・材質:綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」使用

    ご注意

    • 純銀の糸「ミューファン(R)」とは静電気除去、熱遮断のマルチ機能をもつ、「純銀の糸」「純銀のパウダー」、またそれらを使った製品商品です。純銀が有する自然のチカラをそのままに活用しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    抗菌ふきん 330×450 赤 12枚の型番0094-25-19-06のページです。 型番0094-25-19-06に関する仕様情報を記載しております。
    抗菌ふきん 330×450 赤 12枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    抗菌ふきん 330×450 赤 12枚
    抗菌ふきん 330×700 赤 12枚
    抗菌ふきん(黄)
    抗菌ふきん(白)
    抗菌ふきん(緑)
    JKクリーンクロス 65100 50枚×12
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格7,10010,5007,100 -7,100 -7,100 -27,600
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト