17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結保存用丸ラベル 5色×1000枚 0656-55-95-01

凍結保存用丸ラベル 5色×1000枚

通常単価(税別)
35,353
税込単価
38,888
通常出荷日:9日目

【特長】凍結保存、液体窒素、冷凍、超低温フリーザーなどに対応できる丸型ラベルです。 ・チューブのキャッ...

詳細を確認

    型番:

    0656-55-95-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0656-55-95-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-55-95-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,353
    ( 38,888 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】凍結保存、液体窒素、冷凍、超低温フリーザーなどに対応できる丸型ラベルです。
    ・チューブのキャップ上面に貼付するのに最適なサイズです。
    ・サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラー。
    【商品仕様】
    ・品目:凍結保存用丸ラベル
    ・型式:15-920-C
    ・サイズ(mm):φ9.5
    ・色:緑・紫・黄・青・赤
    ・入数:各色1、000枚(計5、000枚)
    ・耐熱温度:-196~+121℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    凍結保存用丸ラベル 5色×1000枚の型番0656-55-95-01のページです。 型番0656-55-95-01に関する仕様情報を記載しております。
    凍結保存用丸ラベル 5色×1000枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    凍結保存用丸ラベル 5色×1000枚
    凍結保存用丸ラベル
    補充用テープ(5m)
    検査用ラベル
    ガラスクロス 1000mm×1000mm
    滅菌保存袋 2000枚入
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械東京技術研究所東京硝子器械
    通常価格35,35340,945820 -8,834 -19,68622,364
    通常出荷日9日目15日目1日目6日目〜2日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト