17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 薬品識別安全ラベルセット 25入 0656-55-95-11

東京硝子器械 薬品識別安全ラベルセット 25入

通常単価(税別)
21,408
税込単価
23,549
通常出荷日:7日目

【特長】液体の特性を表示するラベルを作成できるセットです。 ・ラベルの上にトップシールを貼り、化学薬品...

詳細を確認

    型番:

    0656-55-95-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0656-55-95-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-55-95-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,408
    ( 23,549 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】液体の特性を表示するラベルを作成できるセットです。
    ・ラベルの上にトップシールを貼り、化学薬品から保護します。
    ・物質安全シート(MSDS)等を参照し、正しい表示コードをご記入ください。
    【商品仕様】
    ・品目:薬品識別安全ラベルセット
    ・型式:6316-1000JP
    ・入数(枚):25
    ・材質:PolyPaper

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子器械 薬品識別安全ラベルセット 25入の型番0656-55-95-11のページです。 型番0656-55-95-11に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子器械 薬品識別安全ラベルセット 25入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子器械 薬品識別安全ラベルセット 25入
    東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)
    東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入
    東京硝子器械 彊美人
    東京硝子器械 フラッピー規格袋
    東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格21,4084,268 -24,35421,972 -19,228 -11,696 -
    通常出荷日7日目6日目8日目6日目11日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト